Silnik DC drylin® E z przekładnią czołową i oprawą ochronną

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1 od 5
Silnik DC drylin® E z przekładnią czołową i oprawą ochronną
Silnik DC drylin® E z przekładnią czołową i oprawą ochronną
Silnik DC drylin® E z przekładnią czołową i oprawą ochronną
Silnik DC drylin® E z przekładnią czołową i oprawą ochronną
Silnik DC drylin® E z przekładnią czołową i oprawą ochronną
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: Wymiar kołnierza 42 mm 
  • Klasa ochrony: IP41 
  • Moment obrotowy: 0,1 Nm do 1,5 N 
  • Napięcie robocze: 12V DC i 24V DC 
  • Prędkość: do 440 obr./min 
  • Możliwość bezpośredniego działania za pomocą akumulatora 
  • Przyłącze silnika: Złącze metryczne M12 
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-37-M-A-A
0.1

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa