igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Rozmiar montażowy: Wymiar kołnierza 42 mm
- Klasa ochrony: IP20
- Moment obrotowy: 0,75 Nm do 3,00 Nm
- Prędkość: do 350 obr./min
- Możliwość bezpośredniego działania akumulatora
- Przyłącze silnika: skrętka ze złączem Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-42-J-H-B
2
50