igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materiał: iglidur® J
- Wersja: długa, otwarta konstrukcja
- Maks. luz łożyska zmniejszony o 50%
- Zwiększona powierzchnia nośna: dłuższa trwałość użytkowa
igus-icon-lieferzeitJUMO-11-10
10
Discover the drylin® R JUMO-11 liner made from the high-quality material iglidur® J. This liner has a long, open design and reduces the maximum bearing clearance by 50%. With a larger load-bearing surface, it ensures a longer service life. It is ideal for applications that require reliability and efficiency. Rely on the quality of drylin® for your projects.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem