Rynna prowadząca guidefast | Ekonomiczne zasilanie dźwigarów suwnicowych i suwnic wewnętrznych

GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
  • Oszczędź nawet 80% czasu montażu w porównaniu do standardowych systemów rynien
  • Ekonomiczne rozwiązanie modułowe
  • 2 wersje uchwytów ze zintegrowanym mocowaniem przewodów do montażu przewodów statycznych na dźwigarze suwnicy
  • Łatwy montaż dzięki wstępnym wzorom otworów uchwytów prowadnika kablowego
  • Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537: jako standard ze specjalnym złączem
  • Długoterminowo testowane, aby wytrzymać wibracje i trudne warunki
igus-icon-lieferzeitGF91.30.025.2000
E2.21.025./1500.025.
Without glide bars
42.5