- Przy momencie obrotowym śruby 1 Nm możliwe jest uzyskanie momentu obrotowego do 10 Nm.
- Łatwy do przykręcenia do pierścienia zewnętrznego
- Część rozbudowanego systemu modułowego
Zmień język :
Łożyska wieńcowe iglidur® PRT to gotowe do montażu wieńce obrotowe do bezsmarowej pracy na sucho. Konstrukcja nie opiera się na elementach recyrkulacyjnych, ale na bezobsługowych elementach ślizgowych. Są one wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych materiałów iglidur® w połączeniu z pierścieniami wykonanymi z lekkiego, twardego anodowanego aluminium.
PRT-04 z zaciskiem ręcznym jest częścią systemu modułowego serii PRT-04. Aluminiowy blok zaciskowy można przymocować do dowolnego punktu na pierścieniu zewnętrznym. Pierścień wieńcowy PRT można szybko i łatwo zacisnąć oraz zapobiec jego obracaniu się.
Elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J wyróżniają się wszechstronnością. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia podczas pracy na sucho. Materiał ten charakteryzuje się również niską absorpcją wilgoci i zapewnia dobrą odporność chemiczną.