Wkładka sferyczna, formowana wtryskowo, przemysł spożywczy
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Seria wymiarowa: E według DIN ISO 12240
Materiał czaszy kulistej: iglidur® A350
Zgodność z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 oraz wymogami FDA
igus-icon-lieferzeitA350EM-20-17-SP
20
Opłacalne wkłady sferyczne z wysokowydajnego polimeru iglidur Wkłady sferyczne igubal® są bezobsługową alternatywą dla wkładów w metalowych oprawach stojakowych i łożysk z kołnierzem stałym. Dostępne dla żeliwnych opraw w rozmiarach UC203–210 oraz metalowych w rozmiarach P204–208. Bezobsługowe Wkładki sferyczne wykonane z wysokowydajnego polimeru pozwalają na pracę na sucho, bez smarowania. Zalety są ogromne, szczególnie w środowiskach o dużym zanieczyszczeniu. Podczas, gdy klasyczne łożyska metalowe często wymagają ponownego smarowania, łożyska z wkładem sferycznym igubal mają wbudowany smar stały, co sprawia, że dodatkowe smarowanie nie jest konieczne. Ponadto, wkłady sferyczne A350EM-SP nadają się do zastosowań mających kontakt z żywnością.
Łatwy montaż Montaż łożysk jest dziecinnie prosty. Można je włożyć ręcznie do metalowej oprawy stojakowej i łożysk kołnierzowych zaledwie w ciągu kilku sekund — bez kosztownych i czasochłonnych przeróbek.