Ekranowany przewód połączeniowy chainflex® 360°, kątowy M12 x 1, CF.INI CF10

MAT90424077 product image
igus-icon-lupe
MAT90424077 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT90424077 product image
MAT90424077 technical drawing
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90424077
5 pinów (4 piny + PE)
Gniazdo kątowe M12
koniec otwarty
3
CF10.INI-P5-C-M12-BW-3
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa