Przewód połączeniowy chainflex®, prosty M8 x 1, CF.INI CF98

Model wycofywany z produkcji
MAT90410245 product image
igus-icon-lupe
MAT90410245 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT90410245 product image
MAT90410245 technical drawing
  • Do najbardziej wymagających zastosowań i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT90410245
3 piny
Gniazdo kablowe M8
koniec otwarty
3
CF98.INI-P3-M8-BG-3
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa