Model wycofywany z produkcji
igus-icon-lupe
- Do najbardziej wymagających zastosowań i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d
- Płaszcz zewnętrzny z TPE
- Odporne na chłodziwo
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie zawierające halogenu
- Bez silikonu
- Odporność na UV
- Nie zawierają PVC
- Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4 piny
Gniazdo kątowe M12
Złącze kabla M12
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info
Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)