igus-icon-lupe
- Do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny: TPE
- Ekran ogólny
- Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
- Nie podtrzymujące palenia
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Odporność na UV
- Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT90455657
(4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
DVI
Proste po obu stronach
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 7,5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)