igus-icon-lupe
- Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
- Płaszcz zewnętrzny z PUR
- Ekran ogólny
- Odporne na chłodziwo
- Odporne na nacięcia
- Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
- Do 4 lat gwarancji
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Prosty z jednej strony/otwarty koniec kabla
5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)