igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z PVC
• Współczynnik gięcia 12,5xd
• Para i ekranowanie ogólne
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
igus-icon-lieferzeitUSB9640200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Prosty z jednej strony/otwarty koniec kabla
3
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)