Przewód BUS'owy | USB 3.0, PVC, złącze A: USB 3.0 typ A, z końcem przewodu obciętym, długość 5 m

USB9640201 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Do zastosowań w prowadnikach kablowych

• Płaszcz zewnętrzny z PVC

• Współczynnik gięcia 12,5xd

• Para i ekranowanie ogólne

• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia

• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli

  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640201
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Prosty z jednej strony/otwarty koniec kabla
    5
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa