igus-icon-lupe
- Do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny z TPE
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Bez silikonu
- Odporność na UV
- Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
Złącze BNC / Złącze BNC
5.5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)