Przewód koncentryczny TPE | CFKoax 75 Ω

MAT90455658 product image
igus-icon-lupe
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT90455658
Pin SUB-D/pin SUB-D
10
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa