Konfekcjonowane kable Profinet, iguPUR, złącze A: pin M12 d-kodowany, złącze B: pin M12 d-kodowany

CAT9261017 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny: iguPUR
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCAT9261017
(4x0,34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa