Konfekcjonowane kable Profinet, PVC, olejoodporne, złącze A: pin M12 d-kodowany, złącze B: gniazdo M12 d-kodowane

CAT9361018 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporny zgodnie z DIN EN 50363-4-1
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCAT9361018
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa