igus-icon-lupe
- Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
- Płaszcz zewnętrzny: PUR
- Ekran ogólny
- Odporne na chłodziwo
- Odporne na nacięcia
- Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2
- Nie podtrzymujące palenia
- Nie zawierają PVC
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Odporność na UV
- Nie zawierające halogenu
- Klasa chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9441017
4x(2x0,20)C
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)