Konfekcjonowane przewody CAT6A, PUR, Złącze A: RJ45, Złącze B: RJ45 kątowe, Telegärtner

CAT9441018 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Olejoodporne zgodnie z DIN EN 50363-10-2
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Odporność na UV
  • Nie zawierające halogenu
  • Klasa chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9441018
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa