igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do wałków Ø: 10, 20 mm
- Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i wody morskiej
- Odpowiednie do kontaktu z żywnością
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Materiał pierścienia: xirodur® B180
- Materiał kulki: stal nierdzewna
- Dostępne również z kulkami szklanymi
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES
35
51104