Podkładka osiowa xiros®, xirodur® B180, kulki ze stali nierdzewnej

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line version</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line version</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing

  • Dla wałków Ø: 6, 8, 10, 20, 60 mm
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i wody morskiej
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Dostępne również jako Slim Line (końcówka artykułu -SL)
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
  • Dostępne również z kulkami szklanymi
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa