Łożysko wielokrotne xirodur® B180, kulki wykonane z polipropylenu

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing

  • Dla wałków Ø: 16 mm
  • Do ruchu obrotowego i skoków liniowych
  • Bezsmarowe i odporne na korozję
  • Temperatura pracy: 0 °C do +60 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał kulki: PP (polipropylen)
igus-icon-lieferzeitBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa