Łożysko poprzeczne xiros® z xirodur® A500, specjalista w dziedzinie i wysokich temperatur chemii cieplnej, kulki ze stali nierdzewnej

BB-6802-A500-70-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6802-A500-70-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6802-A500-70-ES product image
BB-6802-A500-70-ES technical drawing

  • Bardzo dobra odporność na temperaturę i chemikalia
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura zastosowania: -100 °C do +150 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® A500
  • Materiał koszyka: PEEK
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
  • Dostępne również z kulkami szklanymi
igus-icon-lieferzeitBB-6802-A500-70-ES
24
5
15
6802

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa