Krążek przewodowy xirodur® B180, rozwiązanie jednoczęściowe, kulki ze stali nierdzewnej

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing

  • Wewnętrzna Ø: 8, 10, 12 mm
  • Łożysko kulkowe z rowkiem zastępuje kilka komponentów
  • Różnorodne profile i rozmiary
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia i koszyka: xirodur® B180
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
  • Możliwe również inne rozmiary i profile
igus-icon-lieferzeitBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa