Łożysko kulkowe samonastawne xirodur® B180, dla niewspółosiowości, kulki ze stali nierdzewnej

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing

  • Wewnętrzna Ø: 10, 12, 20 mm
  • Ruch kątowy w celu skompensowania błędnego ustawienia
  • Bezsmarowe i odporne na korozję
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
igus-icon-lieferzeitBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa