Rolka prowadząca xirodur® B180, podwójny kołnierz, kulki ze stali nierdzewnej

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Wewnętrzna średnica: 8 mm
  • Odpowiednie dla pasów płaskich
  • Bezsmarowe i odporne na korozję
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kulki: stal nierdzewna


Dostępne również z kulkami szklanymi

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa