Zaślepka xirodur® B180, do śruby/nakrętki M8, kulki ze stali nierdzewnej

BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
  • Ø wewnętrzna: obudowa przygotowana pod nakrętkę M8
  • Nadaje się do łożyskowania wszystkich rolek w przenośnikach 50x2,8 mm
  • Bezsmarowe i odporne na korozję
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
igus-icon-lieferzeitBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa