Kółko do łyżworolek xirodur® B180, duże, kulki ze stali nierdzewnej

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Ø wewnętrzna: 20 mm, Ø zewnętrzna: 100mm
  • Jednoczęściowe, ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu do wieloczęściowego
  • Bezsmarowe i odporne na korozję
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kulki: stal nierdzewna


Dostępne również z kulkami szklanymi 

igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa