xiros® łożyska kulkowe zwykłe xirodur® B180, uniwersalne, do kontaktu z żywnością

BB-608-B180-50-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-50-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-608-B180-50-ES product image
BB-608-B180-50-ES technical drawing
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami UE/FDA
  • Temperatura pracy: od -40°C do +80°C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PE (polietylen)
  • Materiał kulki: stal nierdzewna
igus-icon-lieferzeitBB-608-B180-50-ES
22
7
8
608

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00