- Chroni przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami
- Temperatura stosowania: -40 °C do +80 °C
- Materiał pierścienia: xirodur® B180
- Materiał koszyka: PA (poliamid)
- Materiał kuli: szkło
- Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej
Zmień język :
Tolerancje i system pomiarowy:
Tolerancje dla średnicy wewnętrznej i zewnętrznej zależą od rozmiaru. Często są to ok. ±0,05 mm do wymiaru nominalnego. Pierścienie łożyskowe są zwykle formowane wtryskowo i naturalnie wykazują pewną owalność. Z tego powodu suwmiarka jest używana do pomiaru pod kątem 90° do punktu wtrysku (jeśli występuje) na całej szerokości łożyska. Wymiary i tolerancje zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe ręczne wciskanie przy użyciu mocowania H7, a także wałka h6. Zaleca się dodatkowe zabezpieczenie osiowe za pomocą pierścienia zabezpieczającego (wał) i pierścienia osadczego (obudowa), aby zapobiec przesunięciu osiowemu.

Zalecenia dotyczące montażu:

1. montaż (tolerancja H7)
2. przednia strona (widoczne kulki)
3. tylna strona (widoczny koszyk)
4. wcisnąć łożysko kulkowe najpierw stroną przednią
5. zamontować wał (tolerancja h6) z fazowaniem
6. należy zapewnić osiowe urządzenie zabezpieczające

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem