Łożysko przenośnika rolkowego xirodur® B180, wymiana 1:1, kulki szklane

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Wewnętrzna Ø: 20 mm
  • Pasuje do wszystkich tub koła zębatego 50x2,8 mm
  • Bezsmarowe i odporne na korozję
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kuli: szkło
  • Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej
igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa