Rolka bieżna z koroną z xirodur® B180, rozwiązanie jednoczęściowe, kulki ze stali nierdzewnej

BB-608SO-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-608SO-B180-10-GL product image
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing

  • Wewnętrzna Ø: 8, 10, 12 mm
  • Łożysko kulkowe z pierścieniem zewnętrznym zastępuje kilka elementów
  • Różnorodne profile i rozmiary
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kuli: szkło
  • Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej
  • Możliwe również inne rozmiary i profile
igus-icon-lieferzeitBB-608SO-B180-10-GL
8
8

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa