Rolka bieżna xirodur® B180, duża, kulki szklane

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • Wewnętrzna Ø: 20 mm, Zewnętrzna Ø: 100 mm
  • Jednoczęściowe, opłacalne rozwiązanie w porównaniu z wieloczęściowym
  • Bezsmarowe i odporne na korozję
  • Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kuli: szkło
  • Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej 
igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa