Poprzeczne łożysko xiros® z xirodur® B180, wymiary CALOWE, kulki szklane

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing

  • Temperatura stosowania: -40 °C do +80 °C
  • Materiał pierścienia: xirodur® B180
  • Materiał koszyka: PA (poliamid)
  • Materiał kuli: szkło
  • Dostępne również z kulkami ze stali nierdzewnej
igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa