The alternative to cross roller guides

BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
  • Cost savings of up to 60% compared to conventional cross roller guides
  • Length: 90, 100mm
  • Max. stroke: 72, 80mm
  • Height: 12, 18mm
  • Width: 6, 8mm
  • Thread: M3, M4
  • Rail size: 2, 3
igus-icon-lieferzeitBB-PS-R2-090-B180-ES
90

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa