Sterownik silnika drylin D5 DC

<p>Front view D5</p>
igus-icon-lupe
<p>Rear view D5<br></p>
igus-icon-lupe
1 od 2
<p>Front view D5</p>
<p>Rear view D5<br></p>

sterownik silnika drylin D5 DC 

  • Gotowe do natychmiastowego użycia. Brak potrzeby parametryzacji i programowania
  • Lewy/prawy bieg poprzez cyfrowe wejście
  • Prędkość i przyspieszenie poprzez zewnętrzny sygnał wejściowy PWM
  • Napięcie zasilania 12–24V
  • 10 A prąd nominalny / 30 A prąd szczytowy
  • Z obudową do zastosowań przemysłowych
  • Darmowe programy do modyfikacji
igus-icon-lieferzeitD5
InfoInfoigus-icon-infoMogą Państwo bezpłatnie pobrać przykładowy asortyment produktów HERE.