Łożyska wieńcowe iglidur® PRT

Łożyska wieńcowe iglidur® PRT — rozwiązania dostosowane do każdych wymagań

Łożyska wieńcowe PRT oferują bezobsługowe i bezsmarowe rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki elementom ślizgowym wykonanym z trybologicznie zoptymalizowanych materiałów, pozwalają całkowicie zrezygnować z metalowych rolek lub kulek. Dzięki ośmiu różnym rozmiarom i unikalnym seriom dostępne jest odpowiednie rozwiązanie dla każdego wymagania.

< br />✅ Nasza seria PRT w skrócie:

  • PRT-01: Solidny klasyk dla dużych obciążeń i sztywności skrętnej. Dostępne warianty ze stali nierdzewnej i z elementami ślizgowymi zgodnymi z ESD.
  • PRT-02: Niezwykle lekkie dzięki aluminiowemu pierścieniowi i pierścieniowi głowicy wykonanemu z iglidur® J4 — idealne w przypadku ograniczeń przestrzennych i wagowych.
  • PRT-03: Ekonomiczna konstrukcja z maksymalną zawartością tworzyw sztucznych zapewnia ekonomiczną pracę bez pogarszania wydajności.
  • PRT-04: Wysoka wydajność — do 60% lżejsze, 50% bardziej oszczędzające miejsce i 20% tańsze. Z elastycznym systemem modułowym.
  • PRT-05: Zrównoważone, ekonomiczne łożysko wieńcowe wykonane w co najmniej 97% z regranulatów.
  • PRT-06: Ultrakompaktowe i do 85% tańsze, o wysokości zaledwie 8 mm do zastosowań o bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej.

igus®& nbsp;Łożyska wieńcowe są ekonomicznym i trwałym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu wymagań przemysłowych — bezobsługowe, wytrzymałe i indywidualnie dostosowywane.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!