Wieńce obrotowe iglidur® PRT z uzębieniem koła zębatego

Łożyska wieńcowe iglidur® PRT z uzębieniem koła zębatego — wszechstronne opcje dla indywidualnych napędów

Wieńce obrotowe z uzębieniem koła zębatego iglidur® oferują elastyczne rozwiązania dla szerokiego zakresu wymagań napędowych. Dzięki czterem standardowym opcjom uzębienia i dodatkowym możliwościom, umożliwiają one maksymalne dostosowanie do różnych zastosowań.

Opcje uzębienia:

  • Uzębienie zewnętrzne: Idealne do napędów bezpośrednich i typowych zastosowań.
  • Wewnętrzne uzębienie: Do kompaktowych konstrukcji i zabezpieczonych rozwiązań napędowych.
  • Modernizacja: Wieńce obrotowe serii PRT-04 mogą być łatwo uzupełnione o dodatkowe uzębienie — dla dodatkowej elastyczności w istniejących systemach.

Nasze łożyska wieńcowe z uzębieniem mogą być używane bez smarowania i konserwacji. Niezależnie od tego, czy jest to przekładnia zębata czołowa zgodna z normą DIN 3967, czy standardowe profile pasów zębatych (T10, AT10, HTD5M), warianty oferują rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Uzębienie koła zębatego jest również opcjonalnie dostępne w opcji ze stali nierdzewnej — idealne do zastosowań w środowiskach korozyjnych. Ponadto elementy ślizgowe są wymienne, dzięki czemu można je indywidualnie dostosować do obszaru zastosowania, niezależnie od tego, czy są to środowiska zgodne z FDA, czy uniwersalne elementy ślizgowe wykonane z iglidur® JPF — sprawdzone, wolne od PTFE, przetestowane w laboratorium igus® pod kątem obciążenia i zużycia.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!