Łożyska kulkowe pokryte tworzywem sztucznym zapewniają płynną pracę i minimalizują hałas podczas pracy. Powłoka z tworzywa sztucznego chroni zarówno prowadnicę, jak i inne elementy systemu przed zużyciem. Chociaż różne materiały, takie jak POM, PET, PA i TPE są już stosowane w przemyśle, igus stawia na własne wysokowydajne tworzywa sztuczne. W zależności od produktu, mogą być one stosowane w wysokich temperaturach do +150°C i mają ponad trzykrotnie dłuższą żywotność niż bandaże PA. Produkty te nie wymagają smarowania i konserwacji, są ekonomiczne i idealnie nadają się do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle chemicznym i spożywczym. Są one dostępne w różnych wersjach, aby spełnić określone wymagania użytkowników. Wysokowydajne tworzywa sztuczne iglidur oferują różne właściwości, które można elastycznie dostosować do indywidualnych potrzeb. Zaleta igus? Umieść bandaż jako oddzielny polimerowy pierścień na swoim łożysku kulkowym, a otrzymasz w pełni funkcjonalne łożysko kulkowe pokryte tworzywem sztucznym. Nie znaleźli Państwo odpowiedniego produktu? Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu uzyskania indywidualnej porady lub skorzystania z usługi produkcji części specjalnych.