Rolki prowadzące z rowkiem V wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych imponują niskimi współczynnikami tarcia, zgodnością z FDA i wysoką odpornością na media, dzięki czemu idealnie nadają się do ciągłej pracy w różnych zastosowaniach rolkowych. Materiały iglidur są zgodne z RoHS 2 zgodnie z dyrektywą UE 2011/65/UE i, w zależności od materiału, przetestowane pod kątem obecności 96 szkodliwych substancji PFAS. Oferujemy nasze rolki prowadzące z rowkami V dla wałków o średnicy od 3 do 20 mm. Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz w naszym standardowym asortymencie? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardowe rozwiązanie specjalne.