Łożyska kulkowe wzdłużne

W porównaniu z łożyskami osiowymi wykonanymi z metalu, polimerowe łożyska osiowe są nawet o 40% bardziej ekonomiczne i do 60% lżejsze. Jednakże to nie jest ich jedyna zaleta. Osiowe łożyska kulkowe, opcjonalnie dostępne w wersji z kulkami wykonanymi ze szkła lub stali nierdzewnej, pozwalają na ekonomiczną eksploatację i charakteryzują się wysoką trwałością. Są one wytrzymałe, niekorodujące oraz odporne na działanie czynników chemicznych i wpływ temperatur w zakresie od -40 do +80 °C. Ponadto gwarantują bezobsługową, cichą oraz higieniczną pracę na sucho przy niskim tarciu, bez konieczności stosowania smarów. Podsumowując, pod wieloma względami osiowe łożyska kulkowe xiros® są znacznie bardziej zaawansowane technicznie niż porównywalne łożyska metalowe.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00