Łożyska kulkowe kołnierzowe

Kołnierzowe łożyska kulkowe serii xiros® są osadzone w oprawie łożyskowej igubal®. Oba elementy są wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, co sprawia, że cały układ jest do 60% lżejszy i nawet o 40% bardziej ekonomiczny niż porównywalne rozwiązania metalowe. Polimerowe, kołnierzowe łożyska kulkowe nie wymagają smarowania ani obsługi i gwarantują higieniczną pracę na sucho przy niskim tarciu. Łożyska te są niekorodujące, odporne na działanie czynników chemicznych oraz trwałe, a do tego izolujące elektrycznie i opcjonalnie dostępne w wersjach pozbawionych właściwości magnetycznych.  
Oprawy łożyskowe igubal® zapewniają pewien stopień swobody jeśli chodzi o montaż. Precyzyjne nastawienie oprawy łożyskowej nie jest konieczne, gdyż sferyczne łożyska kulkowe automatycznie kompensują wszelką niewspółosiowość.  
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00