Łożyska transferowe

Kruche lub ciężkie towary mogą być przemieszczane za pomocą kulek podporowych bez większego wysiłku. Dzięki kulkom podporowym igus można w łatwy sposób przenosić ładunki do 1000 N, co pozwala na transport bardzo ciężkich towarów w dowolnym kierunku. Materiał xirodur charakteryzuje się odpornością na ścieranie i długą żywotnością. Ponadto materiał jest izolujący elektrycznie, a klienci mogą polegać na całkowicie pozbawionych metali rozwiązaniach. Oprócz rozwiązań z tworzyw sztucznych oferujemy również kulki podporowe ze stali nierdzewnej. Przejdź do naszych ekonomicznych kulek podporowych do różnych zastosowań i zoptymalizuj procesy robocze.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

igus-icon-phone+48 539 923 943

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00