Łożyska kulkowe stojące

Polimerowe łożyska kulkowe stojące są do 60% lżejsze i nawet o 40% bardziej ekonomiczne niż łożyska metalowe. Gwarantują one także ekonomiczną eksploatację. Łożyska te pozwalają na higieniczną pracę na sucho przy niskim tarciu. Są one odporne na korozję i działanie czynników chemicznych, izolujące elektrycznie oraz trwałe, a ponadto opcjonalnie mogą być pozbawione właściwości magnetycznych.   
W asortymencie igus® znajdują się dwie wersje łożysk kulkowych stojących xiros®, różniące się rodzajem oprawy igubal®. Pierwsza z nich cechuje się wyjątkowo kompaktową i sztywną konstrukcją, w której bezpośrednio w oprawie toczą się wykonane ze szkła lub stali nierdzewnej kulki. Druga zaś to wersja samonastawna, kompensująca niewspółosiowość.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa