Druk 3D bezpieczny dla żywności

Odporne na ścieranie części zużywające się do zastosowań obejmujących kontakt z żywnością


► Bezpieczne w przypadku kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i/lub dyrektywy UE 10/2011
Do 50 razy bardziej odporne na ścieranie niż powszechnie stosowane tworzywa sztuczne do druku 3D: Idealne dla części ruchomych
► Brak konieczności smarowania dzięki zintegrowanym smarom stałym
► Poszczególne, polimerowe części gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin

Zamów części odporne na ścieranie za pośrednictwem usługi druku 3D lub wydrukuj je samodzielnie

iglidur I150: Wszechstronny filament

Filament bezpieczny przy kontakcie z żywnością
  • Wydrukowane części są zgodne z wymogami UE 10/2011 oraz FDA
  • Mogą być przetwarzane na wszystkich standardowych drukarkach 3D
  • Najczęściej stosowany trybofilament o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych (wytrzymałość, sprężystość, przyczepność warstw)

iglidur I151: wykrywalny optycznie

Bezpieczny dla żywności niebieski filament do druku 3D
  • Zgodne z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością według regulacji UE 10/2011 i FDA
  • Niebieski kolor zapewniający wykrywalność optyczną
  • Mogą być przetwarzane na wszystkich drukarkach komercyjnych
  • Wydrukowano w usłudze druku 3D w ciągu trzech dni

Wysokotemperaturowy: iglidur A350

Druk 3D, żaroodporny i bezpieczny w przypadku kontaktu z żywnością według przepisów FDA
  • Zgodny z przepisami dotyczącymi żywności według regulacji EU 10/2011 i FDA.
  • Odporny na temperaturę do 180 °C, nie podtrzymujący palenia zgodnie z UL94-V0
  • Odpowiedni do sterylizacji parą
  • Wymagana wysokotemperaturowa drukarka 3D

iglidur I10: odporny na chemikalia

Druk 3D, spiekany laserowo, odporny na chemikalia i dopuszczony do kontaktu z żywnością
  • Odpowiedni do kontaktu z żywnością i jest odporny na chemikalia
  • Szybko drukowany (w ciągu pięciu dni)
  • Zamówienie od 1 do 10 000 sztuk
  • Idealny dla przemysłu spożywczego  i galwanicznego 

Spiekanie laserowe z użyciem iglidur I6

Druk 3D, spiekanie laserowe SLS, bezpieczne dla żywności, FDA
  • Wydrukowane części są zgodne z wymogami FDA i UE 10/2011 dotyczącymi żywności
  • Maks. temperatura zastosowania: +80°C
  • Wyjątkowo odporne na ścieranie: np. co najmniej 9 razy bardziej odporne na ścieranie, na podstawie podczas testu obrotowego,
    niż PA12 (SLS)
  • Najlepsza wytrzymałość i powierzchnie materiałów do druku 3D firmy igus, które są odpowiednie do kontaktu z żywnością

NOWOŚĆ: iglidur® i6-BLUE

Bezpieczny dla żywności niebieski proszek do spiekania laserowego
  • Odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i EU10/2011
  • Niebieski kolor zapewniający wykrywalność optyczną
  • Dobre właściwości ślizgowe
  • Wydrukowane w ciągu pięciu dni dzięki usłudze druku 3D


Spiekanie laserowe zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością

iglidur I6

Materiał do spiekania laserowego iglidur i6 jest zgodny z przepisami FDA i UE 10/2011 dotyczącymi kontaktu z żywnością i dlatego może być używany w wielu zastosowaniach w przemyśle spożywczym oraz napojów. Dzięki procesowi SLS specjalne części, prototypy i serie produkcyjne mogą być wytwarzane za pośrednictwem naszej usługi drukowania 3D w ilościach od 1 do 10 000 sztuk w trzy dni. Spośród wszystkich materiałów do druku 3D spełniających wymogi FDA, które są przetwarzane przez igus, najczęściej wybierany jest iglidur i6. Wynika to z jego dużej wytrzymałości, doskonałych właściwości powierzchni i niskiej ceny komponentów.

Komponenty iglidur i6 nie tylko sprawiają, że ten wysokowydajny polimer jest higieniczny, ale także zapewnia doskonałe właściwości ślizgowe. Dlatego jest często używany w zastosowaniach, w których wymagany jest szczególnie niski stopień tarcia, na przykład koła ślimakowe. Proszek SLS można kupić w naszym sklepie z materiałami do druku 3D i przetwarzać za pomocą wszystkich zwykłych urządzeń do spiekania laserowego. 
Wartości zużycia elementów bezpiecznych dla żywności, wydrukowanych w 3D w porównaniu z innymi metodami Test zużycia materiału SLS: oś Y: wskaźnik zużycia [μm/km] 1. iglidur i3 2. iglidur I6 3. PA12 4. PA12 GF; parametry testowe p = 1 MPa; v= 0,3 m/s; materiały wału: stal hartowana (Cf53/1.1213) i stal nierdzewna (V2A/1.4301)

NOWOŚĆ: Optycznie wykrywalne elementy ze spiekania laserowego

iglidur® i6-BLUE

Materiał do spiekania laserowego iglidur i6, bezpieczny dla żywności zgodnie z wymogami FDA i UE 10/2011, jest teraz dostępny również w kolorze niebieskim, zapewniając wymaganą wykrywalność optyczną w zastosowaniach w przemyśle spożywczym i napojów. iglidur i6-BLUE w niczym nie ustępuje popularnemu iglidur i6 pod względem znanej wytrzymałości i dobrych właściwości ślizgowych. W naszej usłudze druku 3D poszczególne części specjalne wykonane z iglidur i6-BLUE mogą zostać wyprodukowane w ilościach od 1 do nawet 10 000 sztuk w ciągu pięciu dni. Proszek do spiekania laserowego iglidur i6-BLUE można kupić w naszym sklepie do druku 3D i używać ze wszystkimi popularnymi urządzeniami do spiekania laserowego. 

Przykład zastosowania iglidur I6


Wytwarzanie komponentów bezpiecznych dla żywności za pomocą dostępnych na rynku drukarek 3D

iglidur I150

iglidur I150 to najłatwiejszy w obróbce trybofilament® odpowiedni do wszystkich dostępnych na rynku drukarek 3D,  z możliwością równie łatwego przetwarzania jak zwykłe filamenty, takie jak PLA i PETG.  Dzięki zgodności z normą UE 10/2011 iglidur I150 jest odpowiedni do kontaktu z żywnością i sprawdza się w zastosowaniach w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Istnieją tylko ograniczenia dotyczące maksymalnej, stałej temperatury aplikacji wynoszącej 65 °C i wysoce dynamicznych zastosowań. iglidur I150 jest również dostępny w szpulach z filamentem o masie 8 kg i dlatego nadaje się do produkcji dużych komponentów w drukarkach wielkoformatowych.  
iglidur I150 w sklepie online
Filament iglidur I150 w teście zużycia liniowego Test zużycia filamentów do druku 3D: oś y = wskaźnik zużycia [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; parametry testowe (ruch liniowy): v = 0,1 m/s; p = 1 MPa; materiały wału: stal hartowana (Cf53/1.1213) i stal nierdzewna (V2A/1.4301)

Filament do części bezpiecznych dla żywności, wykrywalnych wizualnie

iglidur I151

Trybofilament iglidur I151 został opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego. Drukowane części są zgodne z przepisami FDA i UE 10/2011 dotyczącymi żywności. Standardowy, przemysłowy kolor niebieski zapewnia wymaganą wykrywalność wizualną, ponieważ żadna naturalna żywność nie jest niebieska. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne (wytrzymałość, twardość, przyczepność warstw) iglidur I151 jest wszechstronnym materiałem, odpowiednim do większości zastosowań i drukarek 3D. Można go przetwarzać tak samo łatwo, jak standardowe filamenty PLA i PETG. iglidur I151 posiada właściwości mechaniczne porównywalne z iglidur I150. Podobnie jak wszystkie inne trybofilamenty, zawiera smary stałe, co pozwala na bezobsługową, higieniczną pracę na sucho. Wysoka odporność na zużycie materiału iglidur I151 wydłuża żywotność drukowanych z niego części do 50 razy w porównaniu z częściami wykonanymi z ABS, PETG lub PLA. Dowiedz się, co jest ważne podczas drukowania 3D z użyciem filamentu spożywczego na naszym blogu.
iglidur I151 w sklepie online

Wysokotemperaturowe i bezpieczne dla żywności

iglidur A350

Odporny na ścieranie, wysokotemperaturowy trybofilament® iglidur A350 został specjalnie opracowany dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego. Materiał jest zgodny z przepisami UE 10/2011 i FDA dotyczącymi kontaktu z żywnością i posiada niebieski kolor ze względu na wykrywalność. Części wydrukowane z iglidur A350 są odporne na temperaturę do 180 °C, nie podtrzymują palenia zgodnie z UL94-V0 i mogą być sterylizowane gorącą parą. Ze względu na wysoką temperaturę obróbki 340-360 °C, a także obowiązkową temperaturę komory roboczej wynoszącą min. 160 °C, do obróbki wymagana jest wysokotemperaturowa drukarka 3D. Jeśli taka drukarka nie jest dostępna, odporne na zużycie części wykonane z iglidur A350 można wyprodukować szybko i tanio za pośrednictwem usługi drukowania 3D igus.  
iglidur A350 w sklepie online
Druk 3D bezpieczny dla żywności: porównanie ścieralności Test tarcia filamentu podczas obrotu: oś Y: współczynnik tarcia [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur A350; parametry testowe p = 1 MPa; v = 0,3 m/s; materiały wału: stal hartowana (Cf53/1.1213) i stal nierdzewna (V2A/1.4301)

Odporne na chemikalia części dopuszczone do kontaktu z żywnością — wydrukowane w ciągu trzech do pięciu dni

iglidur I10

iglidur I10 — nowy proszek do spiekania laserowego — umożliwia szybką produkcję elementów odpornych na działanie substancji chemicznych, odpowiednich do kontaktu z żywnością. Wyjątkowo odpowiednie do zastosowania w maszynach dla przemysłu spożywczego i galwanicznego. Szybka produkcja za pomocą spiekania laserowego oznacza, że odporne na ścieranie, bezsmarowe części specjalne mogą być produkowane zgodnie z rysunkiem i gotowe do wysyłki w czasie krótszym niż trzy dni. Ponieważ usługa druku 3D nie pociąga za sobą ani kosztów narzędzi, ani minimalnych ilości zamówienia, produkcja części odpornych na chemikalia jest opłacalna już od pojedynczej sztuki (maksymalnie 10 000 sztuk).
Szczegóły dotyczące iglidur I10 w sklepie

Pozostałe rozwiązania dla kontaktu z żywnością


Informacje na temat drukowania 3D w igus

Dlaczego druk 3D w igus?

Więcej informacji na ten temat
  • naszych materiałów
  • procesów addytywnych
  • usług oraz wsparcia
Testy zużycia polimerowych kół zębatych

Testy zużycia elementów z druku 3D

Polimery iglidur są bardziej odporne na zużycie niż PLA, ABS i inne materiały w podobnych procesach produkcyjnnych
Materiały do druku 3D

Materiały do druku 3D

Odporne na ścieranie wysokowydajne polimery do zastosowań przemysłowych. Odporne na zużycie i długotrwałe dzięki zintegrowanym smarom stałym. Specjalne polimery do kontaktu z żywnością, ochrony ESD, odporności na ciepło i wiele innych.  

FAQ dotyczący drukowania 3D z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością


Co oznacza klasa spożywcza w odniesieniu do tworzyw sztucznych?
Oznacza to, że materiał mający kontakt z żywnością został przebadany pod kątem ewentualnego przenoszenia cząstek plastiku na żywność, przy czym określona wartość graniczna nie została przekroczona. Na rynku europejskim wymagania dotyczące możliwości zastosowania polimerów przy kontakcie z żywnością reguluje rozporządzenie UE 10/2011, a w USA regulacje FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków).
Jak można stwierdzić, czy materiał jest naprawdę bezpieczny dla żywności?
Jeśli materiał spełnia wymagania dotyczące możliwości zastosowania przy kontakcie z żywnością zgodnie z normą UE 10/2011 lub specyfikacjami FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków), potwierdza to uzyskany atest. Zapisano w nim specyfikacje dotyczące stosowania danej substancji.
Czy potrzebujesz specjalnej drukarki 3D do produkcji komponentów odpowiednich do kontaktu z żywnością?
Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością należy chronić przed kurzem — przed i w trakcie drukowania. Dlatego zalecamy zamkniętą przestrzeń montażową.
Czy wymagane jest dokładnie wyczyszczenie drukarki przed drukowaniem przy użyciu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?
Generalnie wszystkie części mające kontakt z filamentem powinny zostać wyczyszczone. Dotyczy to w szczególności ekstrudera i dyszy ciśnieniowej. Ponadto konieczne jest czyste łoże drukujące. Płytkę szklaną należy wyczyścić i zalecane jest niestosowanie kleju lub, jeżeli jest to konieczne, użycie kleju spożywczego.
Na co należy zwrócić uwagę w ustawieniach drukowania?
Ustawienia w oprogramowaniu do druku należy wybrać tak, aby powierzchnia obiektu była jak najgęstsza. Osiąga się to, między innymi, poprzez obniżenie szybkości drukowania i dostosowanie szerokości linii do średnicy dyszy. Pozwala to na nierówności na powierzchni elementu i zmniejsza szczeliny w warstwach wierzchnich.
Czy możliwe jest osiągnięcie bezpieczeństwa komponentu dla kontaktu z żywnością stosując 2 materiały w procesie druku wielomateriałowego?
Nie zaleca się stosowania komponentów odpowiednich do kontaktu z żywnością w procesie druku wielomateriałowego razem z innymi materiałami niespożywczymi, ponieważ nie można całkowicie wykluczyć zmieszania się tych materiałów. Powinno się stosować ten sam materiał bądź materiał pomocniczy powinien być także przystosowany do kontaktu z żywnością.
Czy wydrukowany element, zgodny z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością, może mieć stały kontakt z żywnością?
Długotrwały kontakt polimeru z żywnością zwiększa ryzyko migracji cząstek plastiku. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić deklarację zgodności do kontaktu z żywnością pod kątem maksymalnego dozwolonego czasu kontaktu. Może się on różnić w zależności od tego, czy brana jest pod uwagę regulacja FDA czy UE 10/2011.
Ważną rolę odgrywa również temperatura otoczenia aplikacji. Im wyższe temperatury, tym krótszy powinien być czas kontaktu. Części wykonane z iglidur I6 są przystosowane do maksymalnie 2-godzinnego kontaktu z żywnością w temperaturze do 70°C (zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011).
Czy części wydrukowane w 3D muszą być dodatkowo pokryte powłoką odpowiednią do kontaktu z żywnością?
Elementy drukowane z materiałów iglidur, odpowiednich do kontaktu z żywnością, posiadają powierzchnię bezpieczną dla żywności, dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa powłoka. Dotyczy to materiałów do druku 3D iglidur I6, iglidur I150, iglidur I151 oraz iglidur A350.
Czy części maszyn są automatycznie bezpieczne dla żywności, jeśli do ich wydrukowania użyty został materiał spożywczy?
Nie, zgodność do kontaktu z żywnością osiąga się tylko poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów w czystym procesie drukowania 3D. Ważne jest, aby używać czystych dysz drukujących, na przykład, podczas drukowania 3D komponentów bezpiecznych dla żywności. Ponadto nie należy stosować kleju lub, jeżeli jest to konieczne, dozwolone jest użycie kleju spożywczego.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.