Skróty | Wyjaśnienie: | Jednostka | |
---|---|---|---|
α | = | Kąt obrotu | [°] |
ΔM | = | Odchylenie punktu środkowego | [mm] |
a | = | Przyspieszenie | [m/s2] |
AR | = | Zewnętrzny promień, e-prowadnik (twisterchain) | [mm] |
Ba | = | Szerokość zewnętrzna e-prowadnika | [mm] |
Bi | = | Szerokość wewnętrzna e-prowadnika | [mm] |
BRa | = | Szerokość zewnętrzna rynny prowadzącej | [mm] |
BRi | = | Szerokość wewnętrzna rynny prowadzącej | [mm] |
D | = | Nadmierna długość e-prowadnika w pozycji końcowej | [mm] |
D2 | = | Nadmierna długość podczas długich przesuwów ślizgowych | [mm] |
FLB | = | Długość samonośna z ugięciem | [m] |
FLG | = | Prosta długość samonośna | [m] |
FLU | = | Samonośny bieg dolny | [m] |
FZmax | = | Maksymalna masa wypełnienia | [kg/m] |
H | = | Nominalna wysokość wbudowania | [mm] |
H2 | = | Wysokość montażowa z obniżonym mocowaniem | [mm] |
ha | = | Wysokość zewnętrzna e-prowadnika | [mm] |
HF | = | Wymagana wysokość wbudowania | [mm] |
hi | = | Wysokość wewnętrzna e-prowadnika | [mm] |
HRa | = | Wysokość zewnętrzna rynny | [mm] |
HRi | = | Wysokość wewnętrzna rynny | [mm] |
IR | = | Promień wewnętrzny e-prowadnika | [mm] |
K | = | Rozszerzenie dla promienia gięcia (K pochodzi z tabel danych poszczególnych serii) | [mm] |
K2 | = | Rozszerzenie dla promienia gięcia, jeśli wysokość punktu mocowania jest obniżona (dla długich przesuwów) | [mm] |
LK | = | Długość e-prowadnika | [mm] |
n | = | Liczba ogniw | [1] |
nMon | = | Liczba zestawów montażowych (lewy/prawy) | [1] |
nRi | = | Liczba zestawów rynny (lewy/prawy) | [1] |
R | = | Promień gięcia | [mm] |
RBR | = | Podwójny promień gięcia | [mm] |
S | = | Przesuw | [mm] |
S/2 | = | Połowa długości przesuwu | [mm] |
T | = | Skok e-prowadnika | [mm] |
v | = | Prędkość | [m/s] |
X1 | = | Wewnętrzny limit maszyny (twisterchain) | [mm] |
X2 | = | Promień zewnętrzny e-prowadnika, w tym wysokość wbudowania | [mm] |
Wzór | Wyjaśnienie | |
SFLB = 2 * FLB | = | Maksymalna droga posuwu, długość samonośna - krzywa |
SFLG = 2 * FLG | = | Maksymalna droga posuwu, długość samonośna - prosta |
BRI ≥ Ba + 5 | = | Minimalna szerokość koryta prowadzącego |
HRI ≥ 2 * ha | = | Minimalna wysokość koryta prowadzącego przy zastosowaniu ślizgowym |
K = R * π + (2 x T) | = | Dopłata za promień zgięcia |
LK = S/2 + ΔM + K | = | Długość prowadnika e-chain®, zamocowany koniec poza środkiem drogi przesuwu (przy FLG, FLB i ΔM) |
LK = S/2 + K | = | Długość prowadnika e-chain®, wszystkie rodzaje montażu, zamocowany koniec w środku drogi przesuwu, poza ruchami okrężnymi i większością długich dróg przesuwu (przy FLG, FLB) [m] |
LK = S/2 + K2 | = | Długość prowadnika e-chain®, przy długich drogach przesuwu, zamocowany koniec w środku drogi przesuwu |