Trwała budowa polimerowa
Niska waga
Oszczędne
Odporność na korozję
Dostępne akcesoria (korba, wskaźnik)
L maks.: |
|
Proszę wybrać rozmiar stolika.
Nr zamówienia | Max. Długość skoku
[mm] |
Waga
[kg] |
Dodatkowe
1000 mm [kg] |
A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | Cena za szt. 100 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-12-AWM (1) | 500 | 0,35 | 0,011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie | |
SHTP-02-12-AWM | 500 | 0,35 | 0,011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie | |
SHTP-01-12-SWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie | |||
SHTP-02-12-SWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie | |||
SHTP-01-12-EWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie | |||
SHTP-02-12-EWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie | |||
SHTP-01-12-CWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie | |||
SHTP-02-12-CWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | na zapytanie |
(1) Folie ślizgowe i nakrętka trapezowa wrzeciona wykonane z iglidur® J
Nr kat. | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | maks. stat. nośność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardy | Osiowe [N] | Promieniowo [N] | |||||||||||
SHTP-01-12-AWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-AWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-SWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-SWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-EWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-EWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-CWM (1) | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-CWM | 30 | 10 | 6,6 | 6,3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
* Rozwiązania standardowe z nieobrobionymi końcami trzpienia
(1) Folie ślizgowe i nakrętka trapezowa wrzeciona wykonane z iglidur® J