Trapezowa śruba napędu, zamontowane łożysko kulkowe
Skoki 2 mm, 3 mm, 12 mm lub 50 mm na obrót
Kompaktowa konstrukcja, niska masa, wysoka stabilność
Dostarczone jako już gotowe do instalacji z flanszą silnikową i sprzęgłem.
Opcjonalne z regulowanymi łożyskami liniowymi oraz bezluzowym wózkiem z naprężeniem wstępnym.
Dodatkowo można użyć standardowej śruby z gwintem prawym, z gwintem lewym lub ze śrubą rzymską.
Silnik krokowy (opcjonalnie)
2Flansza silnikowa i sprzęgło
3Gwint trapezowy 10 x 2, 10 x 3 gwint szybki 10 x 12, 10 x 50
4Nakrętka trapezowa oraz łożysko wykonane z bezsmarownego materiału iglidur® J
5Łożysko kulkowe
NEMA rozmiar | Szerokość kołnierza (b) | Odległość między otworami (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
Nr kat. | Max.
długość skoku |
Max.
Prędkość poślizgu |
Max.
nośność statyczna osiowa [N] promieniowa [N] |
Konstrukcja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Standardowe liniowe łożysko ślizgowe z bezsmarową wkładką z tworzywa iglidur® J |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
dodatkowo z ręcznie regulowanymi łożyskami liniowymi (Turn-To-Fit) |