Nowości e-prowadników

Prowadzenie energii staje się prostsze - poprzez innowacje i odnawialność

Technologia w górę, Koszty w dół. To nasza praca.

Naszym zadaniem jest ciągłe opracowywanie nowych innowacji w e-prowadnikach i przewodach. Umożliwia nam to pomoc klientom w obniżeniu kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu jakości maszyn oraz systemów, innymi słowy "Technologia w górę". Koszty w dół".
 
"W firmie igus przyjmujemy również odpowiedzialność za zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i poprawę recyklingu: gdy e-prowadniki osiągną koniec żywotności, poddajemy je obróbce  programie recyklingu igus. Dowiedz się więcejo naszej inwestycji w program chemicznego recyklingu firmy Mura Technology Limited.
Odkryj potencjał oszczędności i prześlij zapytanie już teraz
Najważniejsze informacje: zwiedzanie wystawy z Arturem Peplinskim, Szefem międzynarodowej grupy rozwojowej


Zwijacz kablowy e-spool flex 2.0

Bęben kablowy bez pierścienia stykowego

Modułowy system e-prowadnikowy e-loop

Technologia w górę: Prowadzenie bez pierścienia stykowego energii, danych, płynów i powietrza. Mogą być wyposażone w dowolny rodzaj
przewodu.
 
Koszty w dół: Brak pierścienia stykowego i oszczędność w przypadku naprawy dzięki możliwości wymiany pojedynczego elementu.


autoglide 5

Alternatywa dla szynoprzewodów

autoglide 5
Technologia w górę: Przesył danych i mocy w ciasnych, kompaktowych miejscach dla szybkich ruchów.  Prowadź energię, dane, powietrze i płyny w JEDNYM systemie.
 
Koszty w dół: O 88% krótszy czas montażu w porównaniu z aluminiową rynną. Od 245 zł/m, gotowy do montażu, zawiera e-prowadnik 2400.07AG.075.0, stalową linę prowadzącą, konfekcjonowany przewód BUS'owy oraz 5 pojedynczych żył o przekroju 6 mm² każda.
 

Pojedyncze komory e-skin flat

Swobodne wypełniane, wolne od cząstek prowadzenie przewodów

Pojedyncze komory e-skin flat
Technologia w górę: Swobodnie wypełniany system prowadzenia przewodów
o szczególnie kompaktowej strukturze.  Modułowa konstrukcja z profilami, które można łączyć ze sobą i skracać w razie potrzeby.
 
Koszty w Dół: Pojedyncze przewody można bardzo szybko wymienić bez zmiany całego systemu zasilania. Elastyczny, standardowy system modułowy do wielu zastosowań w pomieszczeniach czystych.
 

Moduł obrotowy CRM

Kąt obrotu do 6480°

Moduł obrotowy CRM

Technologia w górę: Moduł obrotowy można wyposażyć w dowolny rodzaj przewodu.


Koszty w dół: Możliwość dostosowania do aktualnego poziomu technologii, poprzez wymianę używanego przewodu.  


Elementy mocowania przewodów CFQ i CFPQ

50% krótszy czas montażu

Elementy mocowania przewodów CFQ i CFPQ
Technologia w górę: Łatwe wypełnianie.  Intuicyjna konstrukcja.  Elastyczny system modułowy
 
Koszty w dół: o 50% krótszy czas montażu niż w przypadku konwencjonalnych zacisków chainfix


36 miesięcy gwarancji na e-prowadniki

Do wszystkich e-prowadników z obliczaniem żywotności online

Gwarancja na e-prowadniki
Technologia w górę: 36-miesięczna gwarancja na wszystkie elementy e-prowadników, które uległy awarii z powodu zużycia i rozdarcia. Określ dokładny czas działania e-prowadnika zgodnie z parametrami aplikacji.
 
Koszty w dół: Zawsze wybieraj najbardziej ekonomiczny e-prowadnik, który działa niezawodnie i otrzymuj bezpłatne części zamienne do prowadników, które uległy awarii z powodu zużycia.
 

e-prowadniki serii E4Q

e-prowadniki nowej generacji do obrabiarek i tym podobne.

e-prowadniki serii E4
Technologia w górę: Zaoszczędź 40% czasu montażu w porównaniu z serią E4.1. 10% mniejsza masa: wgłębienia w materiale zmniejszają masę zgodnie z wysoką stabilnością.
 
Koszty w dół: Oszczędzaj czas i koszty montażu, nie używając narzędzi do otwierania oraz zamykania. Obniż koszty procesu dzięki kolejnym narzędziom online igus®.

e-prowadniki serii E2.1

Standard dla ogólnej inżynierii mechanicznej

Seria e-prowadników E2.1 z otwieraczem e-prowadników
Technologia w górę: O 20 do 30% większe powierzchnie ślizgowe niż w poprzedniej serii. Nowy standard dla zastosowań w zakresie średnich obciążeń.
 
Koszty w dół: Poprawiona masa i stosunek wymiarowy w porównaniu z poprzednimi seriami, a także znacznie krótszy czas montażu.  Obniż koszty procesu dzięki naszym
narzędziom
 online igus

Pionowa rynna prowadząca guidelite ECO

Pionowa rynna prowadząca dla bardzo dynamicznych mini-ładowarek i podnośników

Pionowa rynna prowadząca guidelite ECO
Technologia w górę: Szybka w montażu, pionowa rynna z tworzywa sztucznego. W połączeniu z e-prowadnikiem jako zamiennikiem systemów szynoprzewodów w celu bezpiecznego prowadzenia sygnałów świetlnych, cieczy i powietrza w jednym systemie.
 
Koszty w dół: Bardzo łatwy i szybki montaż.  igus guidelite ECO jest dostępny w postaci gotowej do montażu od 170 PLN/m (*w tym rynna, e-prowadnikE2.15.050.048.0, wypełnienie 5 jednożyłowymi przewodami 6 mm² plus przewód BUS'owy lub światłowodowy).

e-skin mini SKS20

Mały, otwierany peszel do pomieszczeń czystych

e-skin mini SKS20
Technologia w górę: Peszel składający się z górnej i dolnej powłoki, która po połączeniu jest całkowicie zamknięta, bardzo łatwa do wypełnienia i otwierania za pomocą  systemu zamka błyskawicznego.
 
Koszty w dół: Prosta konserwacja i przegląd przewodów w środku. Wydłuż żywotność przewodu dzięki określonemu, minimalnemu promieniowi gięcia.
 

e-skin Hybrid SKY

Otwierany peszel do pomieszczeń czystych z długością samonośną

e-skin Hybrid SKY
Technologia w górę: Łączy zalety sprawdzonej serii e-skin SK dla większych długości samonośnych oraz e-skin SKS z elastycznym materiałem dla mniejszej wysokości wbudowania.
 
Koszty w dół: nieskomplikowana konserwacja i przegląd przewodów oraz dostosowanie do przewodów przewodów dzięki zdefiniowanemu, minimalnemu promieniowi gięcia.
 

e-skin® flat z prowadnikiem podpierającym

Wprowadzaj samonośne przesuwy dzięki prowadzeniu przewodów pozbawionemu cząstek obcych

e-skin® flat z e-prowadnikiem
Technologia w górę: Wprowadź samonośne przesuwy za pomocą wolnego od cząstek obcych zasilania do pomieszczeń czystych e-skin flat. Łatwo wymienialne poprzez podłączenie   pojedynczych podstaw e-skin flat oraz innego e-skin flat.
 
Koszty w dół: pojedyncze przewody można szybko wymienić bez konieczności wymiany całego systemu zasilania.  Elastyczny, standardowy system modułowy do wielu zastosowań w pomieszczeniach czystych.
 

Rozwiązanie SCARA

Brak wypaczania prowadzenia przewodów w robocie Scara

Rozwiązanie SCARA
Technologia w górę: system modułowy, łatwy w modernizacji i dostępny w razie potrzeby w wersji konfekcjonowanej. Niestandardowa konstrukcja ułatwiająca dopasowanie do różnych typów SCARA. Bezpieczne prowadzenie przewodów i węży.
 
Koszty w dół: łatwa i szybka konserwacja. Wykazuje wysoką wydajność działania podczas testów. 250 000 cykli w ciągu dziesięciu dni. Komponenty można wymieniać pojedynczo. Redukcja ilości przestojów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi.
 

Modułowy system e-prowadnikowy e-loop

e-loop zastępuje pętle przewodów w platformach wiertniczych, maszynach budowlanych, turbinach wiatrowych i aplikacjach do zasilania z lądu

Modułowy system e-prowadnikowy e-loop
Technologia w górę: Modułowy system, który można otworzyć w prosty sposób. Wszystkie elementy są indywidualnie wymienialne i zapewniają ochronę przed uderzeniami.
 
Koszty w dół: Możliwe rozwiązania "pod klucz". W tym złącza wtykowe, testy elektryczne i skrzynka zaciskowa. Opcjonalnie dostępne również z isense jako sposób integracji konserwacji predykcyjnej.

Obrotowe zasilanie RBR 200P

Kompletny system z polimerową rynną prowadzącą o kącie obrotu 360°

Obrotowe zasilanie RBR 200P

Technologia w górę: Brak styków ślizgowych, wszystkie media w jednym systemie.  Oszczędność masy -85% vs. Stalowa rynna prowadząca


Koszty w dół: 70 % bardziej ekonomiczne niż porównywalna, stalowa rynna prowadząca.  Brak minimalnej wartości zakupu – niska cena systemy, brak minimalnej ilości zamówienia.


Hybrydowy e-prowadnik YE

Łatwo montowana seria hybrydowych prowadników do platform podnoszących i maszyn budowlanych

Hybrydowy e-prowadnik YE

Technologia w górę: o 50% lżejsze niż konwencjonalne prowadniki stalowe i o 50% większa długość samonośna niż w przypadku polimerowych odpowiedników.
 
Koszty w dół: 50 procent lżejsze niż konwencjonalne prowadniki stalowe. Wyższe masy wypełnienia są możliwe dzięki redukcji masy.


Prowadnik biurowy OCO.20

Prowadzenie przewodów w biurze i meblach

Prowadnik biurowy OCO.20
Technologia w górę: Łatwy do wypełnienia z przesuniętą bocznie "zasadą easy", która zapewnia, że przewody można łatwo włożyć przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu przez wypadnięciem.
 
Koszty w dół: Wypełnianie bez użycia narzędzi dzięki "zasadzie easy", oszczędza czas i koszty montażu.

Mocowanie przewodów CFX

Nowe rozmiary przewodów o średnicy 42-46 mm i 46-50 mm

Mocowanie przewodów CFX
Technologia w górę: Trwałość w zastosowaniach dynamicznych, zmniejszona wysokość montażowa w porównaniu z konwencjonalnymi zaciskami
 
Koszty w dół: Oszczędzający miejsce i czas montaż

Listwa ślizgowa do szybkich przesuwów

5 razy trwalsze niż tradycyjne listwy ślizgowe

Listwa ślizgowa do szybkich przesuwów
Technologia w górę: Łatwa obsługa dzięki krótkim elementom pojedynczym w częściach o długości 500 mm.  Również 5-krotnie wyższa odporność na ścieranie dzięki trybologicznie zoptymalizowanemu materiałowi
 
Koszty w dół: bardziej wytrzymałe listwy ślizgowe w tej samej cenie co poprzedni model.  Znacznie mniejsza potrzeba konserwacji
 

System odciągu TR.RSEC

Liniowy system odciągu wiązki do robotów przemysłowych
Technologia w górę: Masa systemu wynosi tylko 2,2 kg z długością odciągu do 290 mm. Zapobiega tworzeniu się pętli na osiach 4-6
 
Koszty w dół: wysoka wydajność pracy. Redukcja przestojów, bezobsługowe

System odciągu TR.RSEL

Liniowy system odciągu
Technologia w górę: Długość odciągu do 380 mm.  Łatwość modernizacji
 
Koszty w dół: wysoka wydajność pracy.  Mniej przestojów, bezobsługowy

Kierunkowe naprężenie wstępne na UR10 + UR10e

Wędka z włókna węglowego dla Cobotów
Technologia w górę: Wydłużone otwory umożliwiają nieskończoną regulację modułu wędki odciągowej. Niskie zużycie dzięki utrzymywaniu e-prowadnika nad osiami 4-6
 
Koszty w dół: redukcja przestojów, bezobsługowość. Zaledwie 8 kliknięć zapewnia kompletne rozwiązanie z pomocą konfiguratora online

e-prowadniki

Więcej e-prowadników

Możliwość instalacji w przestrzeniach o wielu różnych wymiarach i kształtach oraz przy zróżnicowanych warunkach środowiskowych.  Szeroki wybór produktów - odpowiednie rozwiązanie od ręki. 36 miesięcy gwarancji*
Konfiguratory online e-prowadników

Konfiguratory online e-prowadników

Wystarczy skonfigurować systemy e-prowadników w wygodny sposób online lub poprosić eksperta o indywidualną konstrukcję.
Katalog nowych produktów na rok 2020

Katalog nowości 2020

Wszystkie potrzebne informacje na temat naszych nowych produktów i dodatków do asortymentu w bezpłatnym katalogu.


Możesz być także zainteresowany tym

Przegląd nowości przewodów

Przegląd nowości przewodów

Przegląd nowości readychain

Przegląd nowości kompletnych systemów

Przegląd nowości inteligentnych tworzyw sztucznych

Przegląd nowości inteligentnych tworzyw sztucznych



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.