Przewody w e-prowadnikach od jedynego na świecie dostawcy z atestem DNV-GL

Ponad 370 przewodów chainflex firmy igus® zapewnia bezpieczne, długotrwałe dostawy energii i danych na morzu

Aby przewody do zastosowań ruchomych mogły być stosowane na statkach i w aplikacjach morskich bez drogich, specjalnych atestów, igus i DNV-GL Klassifizierungsgesellschaft ponownie zaktualizowali i odnowili wspólnie opracowany standard testowy dla aplikacji poruszających się dynamicznie na statkach w 2020.
Zamów bezpośrednio
Platformy wiertnicze, urządzenia do produkcji gazu, farmy wiatrowe, obiekty portowe lub dźwigi okrętowe: morze i fale stawiają bardzo szczególne wymagania w zakresie bezpiecznej transmisji energii i danych. Z tego powodu użytkownicy morskich zastosowań mają teraz ponad 370 przetestowanych i certyfikowanych przez DNV-GL przewodów sterowniczych, serwosilników, silników i robotów, a także przewodów BUS'owych, transmisji danych, enkoderów i światłowodów do niezawodnego działania aplikacji morskich.  Podobnie jak w przypadku wszystkich przewodów chainflex, które są specjalnie zaprojektowane do poruszania się w e-prowadnikach, igus zapewnia również 36 miesięcy gwarancji na zastosowane tutaj przewody.

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Bezpieczeństwo dzięki zdefiniowanym materiałom dla sektora morskiego
  • Wyraźne określenie trwałości w ruchomych zastosowaniach
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Minimalizacja ryzyka awarii
Dowód

Dowód

Odnawialność

Odnawialność

  • Umożliwia wysoki stopień automatyzacji dla przemysłu morskiego
  • igus wspiera gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny: Plastic2Oil

W jakim przypadku potrzebuję atestu DNV-GL?

Na filmie można zobaczyć możliwe obszary zastosowania oraz odpowiednie produkty


Więcej automatyzacji w sektorze morskim

Dowiedz się, co decyduje o udanej certyfikacji DNV-GL, korzystając z tego bezpłatnego opracowania technicznego

Przemysł morski - podobnie jak wszystkie inne branże - musi stawić czoła wyzwaniom automatyzacji i cyfryzacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o żeglugę, firmy transportowe, czy przemysł morski związany z gazem i ropą, świat analogowy jest już prawie historią - struktury cyfrowe stają się standardem i kładą podwaliny pod koncepcje automatyzacji. Złożone rozwiązania przekształcają statki w autonomiczne fabryki, torują drogę firmom transportowym, aby stać się pełnoprawnymi dostawcami usług logistycznych i wspierają przemysł morski w wydajniejszym wydobywaniu złóż ropy i gazu za pomocą zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. We wszystkich obszarach, im wyższy stopień automatyzacji i optymalizacji tych systemów, tym bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczniejsza będzie działalność biznesowa przedsiębiorstw.
 
Aby automatyzacja odniosła sukces w tych trudnych warunkach środowiskowych, komponenty i części muszą spełniać inne wymagania niż w konwencjonalnej automatyzacji fabrycznej. Niniejsze opracowanie techniczne przedstawia wyzwania, przed którymi stają firmy i dostawcy. Artykuł opisuje, w jaki sposób firmy spełniają surowe kryteria testowe, aby komponenty były certyfikowane przez właściwe instytucje, takie jak DNV-GL. Opracowanie techniczne przedstawia również perspektywy, jakie pojawiają się przed dostawcami, konstruktorami instalacji i ostatecznie dla operatorów platform pokładowych oraz statków dzięki zastosowaniu certyfikowanych komponentów, takich jak przewody.
 
 
Przeczytaj darmowe opracowanie techniczne tutaj
Opracowanie techniczne CF DNVGL

Gwarantowana odporność na olej, słońce i morze

Przewody chainflex: 36-miesięczna gwarancja i bezpłatne sprawdzenie ceny

Oceany od dawna są częścią światowej gospodarki, zarówno poprzez farmy wiatrowe, jak i światowy przepływ towarów.  W związku z tym firmy pracujące dla i w środowisku morskim muszą stawić czoła specjalnym wyzwaniom: oprócz Dyrektywy Maszynowej lub ustawy o bezpieczeństwie produktów, które obowiązują również na lądzie, często są one związane treścią ustawy o zadaniach morskich lub ustawy o bezpieczeństwie statków.
 
Aby umożliwić konstruktorom i dostawcom instalacji sprawne wdrożenie różnorodnych wymagań prawnych, przyczynić się do wydajnego planowania projektu, a ostatecznie zapewnić bezproblemową eksploatację, igus posiada 379 przewodów chainflex® certyfikowanych przez DNV-GL do użytku w środowiskach morskich, które są dostępne z magazynu. Przeznaczone są do użytku charakteryzującego się wysoką dynamiką w e-prowadnikach dla bezpiecznej eksploatacji na morzu. Oprócz odporności na wodę morską, przewody chainflex działają również niezawodnie w obecności oleju. Przewody posiadają odporność zgodną z MUD NEK606, co umożliwia bezobsługowe pompowanie na maszynach drążących, a także zapewnia bezpieczeństwo operatorowi.
 
Oprócz skomplikowanych procedur testowych społeczeństwa klasyfikacyjnego DNV-GL, przewody zostały również przetestowane w laboratorium testowym igus w rzeczywistych warunkach. Masz zatem unikalną gwarancję chainflex na 36 miesięcy. Tak więc, dla każdego zastosowania morskiego, w naszym asortymencie istnieje optymalne rozwiązanie. W najprostszym przypadku, bezpłatne sprawdzenie cen chainflex doradzi, który przewód jest najlepszy dla Twoich indywidualnych potrzeb na morzu.  
 

Przegląd wszystkich serii przewodów chainflex z atestem DNV-GL

Zdobądź certyfikaty DNV-GL tutaj:
 
Przewody sterownicze
Przewody chainflex CF9.UL i CF10.UL (PDF), CF77.UL.D oraz CF78.UL (PDF)
 
Przewody BUS'owe
Przewody chainflex CFBUS.PUR(PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
 
Przewody światłowodowe (FOC)
Przewody chainflex® CFLG.LB. PUR (PDF)
 
Przewody systemów pomiarowych i transmisji danych
Przewody chainflex CF111.D i CF113.D (PDF)
CF112 i CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
 
Przewody silnikowe i serwoprzewody
Przewody chainflex CF300.UL.D, CF310.UL i CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D i CF35.UL (PDF)

Więcej zastosowań morskich

Przemysł morski Odporny na wodę morską, wytrzymały, lekki, bezsmarowy i bezobsługowy; Rozwiązania z tworzyw sztucznych igus® dla przemysłu morskiego.
Kliknij tutaj

Indywidualne rozwiązanie inżynierskie

Układanie rur z igus Statki wiertnicze i półzanurzalne urządzenia do transportu rur; Zredukuj przestoje - prowadź w niezawodny sposób wysokie masy wypełnienia podczas długich przesuwów.
Kliknij tutaj

e-prowadniki morskie od igus

e-prowadniki morskie Są stosowane w wielu aplikacjach morskich: e-prowadniki igus przeciwstawiają się najbardziej niekorzystnym wpływom środowiska - w elektrowniach wiatrowych, statkach wiertniczych lub wyspach.
Kliknij tutaj


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.